2.5-MSJ-UR 12:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2.5-MSJ-UR 12:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Upright Rotating, Standard, 2-1/2 ton Capacité, 12:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

Délai d'exécution :  3 Semaines*
$1658.71 unité**
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
L 1 828,80 mm (72,000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 12:1
Diamètre de vis 25 mm / 1,00 in
Pas de vis 6 mm / 0,25 in
Diamètre du noyau de la vis 18 mm / 0,70 in
Tours de vis sans fin par pouce 48
Poids 23 kg / 49,90 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Matériau de l'écrou Breveté Nook Bronze
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 22 241 N / 5 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Couple d’entrée max. 8,36 N·m / 74,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 1,12 kW / 1,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 1 277 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 16 236 N / 3 650 lbf
Couple de traînée (tare) 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 38%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 914 mm/min / 36 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :